Skip to main content

Grove Maker Kit para Intel Joule

Hace varias semanas publicamos el Grove Shield para Intel Joule. Esta vez, presentemos el increíble kit que puede ayudarte a comenzar con Intel Joule de manera fácil y rápida: el kit maker Grove para Intel Joule.

Joule es la placa más increíble que Intel publicó para proyectos IoT en 2016. Con el sistema Linux integrado y hardware rico, Intel Joule puede ser la mejor opción para que los desarrolladores mejoren su proyecto y publiquen el prototipo al mercado sin mucho esfuerzo.

El kit maker Grove para Intel Joule es el mejor kit para construir rápidamente prototipos basados en Joule. El kit contiene un shield bash grove para Joule, con el cual puedes agregar fácilmente los 13 módulos grove que seleccionamos específicamente para Joule. Si tienes el Intel Joule a mano y planeas construir un prototipo rápidamente, por favor no dudes en elegir el kit maker Grove para Intel Joule.

Características

Introducción de Partes

Grove Shield para Intel Joule

El Grove Shield para Intel Joule es la clave para conectar el Intel Joule a la familia de módulos Grove. Simplemente conectándolo a tu placa Joule, puedes tener 8 conectores Grove sólidos y fáciles de usar que incluyen interfaces como I2C, UART, E/S digitales y entradas analógicas de inmediato. También mantiene los headers de pines 2x20 en caso de que quieras más GPIOs para el proyecto. Un interruptor está integrado en la placa para seleccionar el voltaje de trabajo a 5V o 3.3V.

Sensores Grove

NombreImagenDescripción
Grove ButtonUn simple botón momentáneo de encendido/apagado. Conéctalo a cualquier puerto digital en el Grove Shield para Intel Joule para usarlo como entrada de señal Alta/Baja al controlador.
Grove - Sound SensorUn sensor de sonido para detectar la intensidad del sonido del ambiente. Conéctalo a un conector analógico para usar el sonido como señal de incentivo.
Grove - Piezo Vibration SensorTe permite medir vibración, impacto y toque. Conéctalo a cualquier conector digital en el Grove Shield para Intel Joule para recibir señal Alta cuando se detecte vibración.
Grove - Light SensorComparado con la Resistencia Dependiente de Luz (LDR) convencional, el uso de fototransistor no solo aumenta la confiabilidad y sensibilidad, sino que también incrementa el espectro de luz de medición. El módulo emite señales analógicas, un Convertidor Analógico-Digital (ADC) de 8 bits lo convertiría a un rango de 0-255.
Grove - Temperature SensorUsa un termistor para detectar la temperatura ambiente (rango: -40~+125℃), y emite una señal analógica, conéctalo a un conector analógico.
Grove - Touch SensorPuede detectar el cambio en capacitancia cuando un dedo está cerca. Puedes usarlo como un botón que te permite reemplazar presionar con tocar. Conéctalo a cualquier conector digital en el Grove Shield para Intel Joule.
Grove - Rotary Angle Sensor(P)Puede convertir la señal analógica (de 0 a 300 grados) a una salida analógica de cambio lineal entre 0 y Vcc. Conéctalo a un conector analógico en el Grove Shield para Intel Joule.

Grove Actuadores

ArtículoImagenDescripción
Grove - LCD RGB BacklightUna interfaz de usuario simple que soporta caracteres definidos por el usuario y una retroiluminación RGB colorida. Conéctala a un I2C en Grove Shield para Intel Joule para mostrar la información que necesites.
Grove - BuzzerUn zumbador simple con conector Grove que puede conectarse tanto a conectores digitales como analógicos. Emitirá un tono cuando la salida esté en HIGH. Alternativamente, puede conectarse a una salida de modulación por ancho de pulso analógica para generar varios tonos y efectos.
Grove - Red LEDEste es un grupo de LEDs simples. Conéctalos a cualquier puerto digital en Grove Shield para Intel Joule para encenderlos con una salida HIGH.
Grove -Green LEDEste es un grupo de LEDs simples. Conéctalos a cualquier puerto digital en Grove Shield para Intel Joule para encenderlos con una salida HIGH.
Grove - Blue LEDEste es un grupo de LEDs simples. Conéctalos a cualquier puerto digital en Grove Shield para Intel Joule para encenderlos con una salida HIGH.
Motor Paso a Paso con Engranajes y ControladorTe permite controlar un motor paso a paso conectando el motor paso a paso a la placa controladora, y conectar el controlador a cualquier puerto digital en Grove Shield para Intel Joule que tenga una salida PWM. Entonces puedes controlar tu motor paso a paso fácilmente con líneas de código.

Visor de Esquemático en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...